Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm

easy chain Serie Z300.2
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie Z300.2
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
48.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
20 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr