Energiekettenserie E26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm

easy chain Serie E26.2
igus-icon-lupe
E26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E26.2
Energiekettenserie E26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm
Energiekettenserie E26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm
Energiekettenserie E26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
37.1 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
20 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 37,80
EUR 2,10 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E26.2/45.063.0EUR 37,80
Energiekettenserie E26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr