PMAFLEX PCL: Sehr flexible, mittelschwere Wellrohre CSA - schwarz

I-PCLT-07B product image
igus-icon-lupe
I-PCLT-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PCLT-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
I-PCLT-07B product image
I-PCLT-07B technical drawing
I-PCLT-07B technical drawing
  • Speziell kälteschlagzähmodifiziertes Polyamid 6/6.
  • Selbstverlöschend Halogen- und cadmiumfrei
  • Hohe Schlagfestigkeit auch bei tiefen Temperaturen
  • Temperaturbereich:-50 °C bis +105 °C; kurzzeitig: +150 °C
  • Chemische Beständigkeit: Gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, schwache Säuren und Basen u.a.
  • Profil T (Feinprofil - enge Biegeradien) oder G (Grobprofil - hohe Ausreißkräfte)
igus-icon-lieferzeit-dotI-PCLT-07B
7
Feinprofil T - enge Biegeradien

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr