Energiekettenserie 3938C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm

<p>Energiekettenserie 3938C<br></p>
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 3938C<br></p>
Energiekettenserie 3938C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm
Energiekettenserie 3938C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm
Energiekettenserie 3938C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
42 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
38 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 88,20
EUR 5,88 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Werktagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 3938C.05.075.0EUR 88,20
Energiekettenserie 3938C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 42 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr