Energierohr 7728B | Vollständig geschlossen, extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 32 mm

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 3
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
7728B.05.125.0 technical drawing
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Komplett geschlossen (im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen)
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
125 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 77,58
EUR 4,31 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Werktagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 7728B.05.125.0EUR 77,58
Energierohr 7728B | Vollständig geschlossen, extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 32 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr