Energierohr 7838C | Vollständig geschlossen, extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 42 mm

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7838C.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
7838C.05.125.0 product image
7838C.05.125.0 technical drawing
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
42 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
38 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
125 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 115,95
EUR 7,73 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Werktagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 7838C.05.125.0EUR 115,95
Energierohr 7838C | Vollständig geschlossen, extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 42 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr