igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
56 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
50 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
75 mm
Biegeradius [R]
150 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 16,46 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 181,06
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 8840HD.07.150.0EUR 181,06
Energiekettenserie 8840HD | Extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 56 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit8840HD.07.150.075150

