Energiekettenserie 2600 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm

<p>Serie 2600</p>
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2600.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon2600.05.063.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>Serie 2600</p>
Energiekettenserie 2600 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
Energiekettenserie 2600 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
Energiekettenserie 2600 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
Energiekettenserie 2600 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
Energiekettenserie 2600 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 35 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
35 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
32 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr