Energiekettenserie 2500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm

Serie 2500
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon2500.02.055.0 video
igus-icon-lupe
1 von 7
Serie 2500
Energiekettenserie 2500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Energiekettenserie 2500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Energiekettenserie 2500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Energiekettenserie 2500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Energiekettenserie 2500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Energiekettenserie 2500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
25 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
23 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
25 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 40,92
EUR 1,86 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 2500.02.055.0EUR 40,92
Energiekettenserie 2500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr