Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm

<p>Serie 3500</p>
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3500.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon3500.050.075.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>Serie 3500</p>
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
45 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
42 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 82,20
EUR 5,48 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 3500.050.075.0EUR 82,20
Energiekettenserie 3500 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr