Energierohr Serie R48 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm

Energierohr Serie R48
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
48.025.060.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Energierohr Serie R48
Energierohr Serie R48 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Energierohr Serie R48 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Energierohr Serie R48 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Energierohr Serie R48 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
25 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
22 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
25 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
60 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr