Energierohr Serie R68 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm

Energierohr Serie R68
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Energierohr Serie R68
Energierohr Serie R68 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energierohr Serie R68 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energierohr Serie R68 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
Energierohr Serie R68 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 45 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
45 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
42 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
100 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr