Energiekettenserie E3.15 | Hochdynamisch und reinraumtauglich | Innenhöhe: 15 mm

Energiekettenserie E3.15
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie E3.15
Energiekettenserie E3.15 | Hochdynamisch und reinraumtauglich | Innenhöhe: 15 mm
Energiekettenserie E3.15 | Hochdynamisch und reinraumtauglich | Innenhöhe: 15 mm
Energiekettenserie E3.15 | Hochdynamisch und reinraumtauglich | Innenhöhe: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
15 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
13 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
20 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
32 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 57,60
EUR 0,96 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Werktagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E3.15.020.032.0EUR 57,60
Energiekettenserie E3.15 | Hochdynamisch und reinraumtauglich | Innenhöhe: 15 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr