Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm

System E4.1, Serie E4.80
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconE4.80.05.150.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
System E4.1, Serie E4.80
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
80 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
72 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
150 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 183,40
EUR 18,34 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Werktagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E4.80.05.150.0EUR 183,40
Energiekettenserie E4.80 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 80 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr