igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
42 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
38 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 5,88 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 88,20
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : H4.42.05.075.0EUR 88,20
Energiekettenserie H4.42 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 42 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitH4.42.05.075.05075