Energiekettenserie H4.56 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm

<p>System H4.1, Serie H4.56</p>
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.56.05.135.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>System H4.1, Serie H4.56</p>
Energiekettenserie H4.56 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie H4.56 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie H4.56 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie H4.56 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
Energiekettenserie H4.56 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
56 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
50 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
135 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr