Energiekettenserie 800 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 200 mm

<p>System E4.1, Serie 800</p>
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
800.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon800.20.325.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>System E4.1, Serie 800</p>
Energiekettenserie 800 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 200 mm
Energiekettenserie 800 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 200 mm
Energiekettenserie 800 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 200 mm
Energiekettenserie 800 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 200 mm
Energiekettenserie 800 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 200 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
200 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
184 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
200 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
325 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 515,96
EUR 128,99 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Werktagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 800.20.325.0EUR 515,96
Energiekettenserie 800 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 200 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr