igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
162 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
145 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
200 mm
Biegeradius [R]
250 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 80,46 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 402,30
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E4.162.20.250.0EUR 402,30
Energiekettenserie E4.162 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 162 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitE4.162.20.250.0200250