Geschlossene Energiekettenserie R4.28 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm

System R4.1, Serie R4.28
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconR4.28.050.075.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
System R4.1, Serie R4.28
Geschlossene Energiekettenserie R4.28 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.28 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.28 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.28 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
Geschlossene Energiekettenserie R4.28 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
28 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
25 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 76,78
EUR 3,49 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 3-4 Werktagen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : R4.28.050.075.0EUR 76,78
Geschlossene Energiekettenserie R4.28 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 28 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr