igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
125 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 4,31 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 77,58
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : R4.32.05.125.0EUR 77,58
Geschlossene Energiekettenserie R4.32 | komplett geschlossen: im Außenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 32 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitR4.32.05.125.050125