Energierohr Serie RX40 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 52 mm

Energierohr Serie RX32
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie RX32
Energierohr Serie RX40 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 52 mm
Energierohr Serie RX40 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 52 mm
Energierohr Serie RX40 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 52 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
52 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
48 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
100 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 120,25
EUR 4,81 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : RX40.100.100.0EUR 120,25
Energierohr Serie RX40 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 52 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr