Energierohr Serie RX48 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm

Energy tube RX48 series
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX48.120.120.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energy tube RX48 series
Energierohr Serie RX48 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm
Energierohr Serie RX48 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm
Energierohr Serie RX48 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
62 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
48 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
120 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
120 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 147,00
EUR 7,00 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : RX48.120.120.0EUR 147,00
Energierohr Serie RX48 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 62 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr