Energierohr Serie RX56 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 73 mm

Energierohr Serie RX56
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX56.140.140.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie RX56
Energierohr Serie RX56 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 73 mm
Energierohr Serie RX56 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 73 mm
Energierohr Serie RX56 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 73 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
73 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
48 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
140 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
140 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 167,76
EUR 9,32 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24-48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : RX56.140.140.0EUR 167,76
Energierohr Serie RX56 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 73 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr