Energierohr Serie RX32 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 42 mm

Energierohr Serie RX32
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie RX32
Energierohr Serie RX32 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 42 mm
Energierohr Serie RX32 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 42 mm
Energierohr Serie RX32 | Extrem spänedichte Energierohre, Deckel im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 42 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
41.6 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
48 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
80 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
80 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr