igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
48 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
43 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
112 mm
Biegeradius [R]
200 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 6,71 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 100,65
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : R4.48L.112.200.0EUR 100,65
Energierohr R4.48L | komplett geschlossen im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 48 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitR4.48L.112.200.0112200