ESD-Energiekettenserie 07 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 10,3 mm

zipper ESD-Energiekette 07
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
zipper ESD-Energiekette 07
ESD-Energiekettenserie 07 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 10,3 mm
ESD-Energiekettenserie 07 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 10,3 mm
ESD-Energiekettenserie 07 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
10.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
8 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 92,50
EUR 1,85 / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 8 Wochen versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 07.10.018.0.ESDEUR 92,50
ESD-Energiekettenserie 07 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 10,3 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung