ESD-Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm

zipper ESD-Energiekette 09
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
09.16.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
zipper ESD-Energiekette 09
ESD-Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm
ESD-Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm
ESD-Energiekettenserie 09 | im Außenradius aufreißbar | Innenhöhe: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
15 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
12.5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
16 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
38 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr