igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
35 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
32 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
63 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 6,93 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 124,74
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 2700.05.063.0.ESDEUR 124,74
ESD-Energiekettenserie 2700 | im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 35 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit2700.05.063.0.ESD5063