ESD-Energiekettenserie E2C.10 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,6 mm

ESD-Enegriekettenserie E2C.10
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.16.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
ESD-Enegriekettenserie E2C.10
ESD-Energiekettenserie E2C.10 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,6 mm
ESD-Energiekettenserie E2C.10 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,6 mm
ESD-Energiekettenserie E2C.10 | Einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
10 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
8 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
16 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr