igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
35 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
32 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 3,05 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 94,55
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 58.050.075.0EUR 94,55
Energierohr Serie R58 | Späneschutz bei hohen Geschwindigkeiten und leisem Lauf, im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 35 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dot58.050.075.05075