igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
35 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
32 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 2,67 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 48,06
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 2700.05.075.0EUR 48,06
Serie 2700 | im Außenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 35 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dot2700.05.075.05075