igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
40 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
36 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
80 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
zzgl. MwSt. und VersandPreis auf Anfrage
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : R2.40.050.080.0Preis auf Anfrage
Geschlossene Energiekettenserie R2.40 | im Außenradius beidseitig (links und rechts) zu öffnen | Innenhöhe: 40 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotR2.40.050.080.05080