igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
38 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
36 mm

Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
125 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 2,67 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 48,06
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E2I.38.050.125.0EUR 48,06
Serie E2i.38 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 38 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.38.050.125.050125