igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
56 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
50 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
55 mm
Biegeradius [R]
550 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
zzgl. MwSt. und VersandPreis auf Anfrage
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 14140.055.550.0Preis auf Anfrage
Energiekettenserie 14140 | halbstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 56 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550