igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
48.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
75 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 3,84 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 57,60
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E300.2/45.075.0EUR 57,60
Energiekettenserie E300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE300.2/45.075.010075