igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
11.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
5 mm

Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
30 mm
Biegeradius [R]
18 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
EUR 0,46 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 30,82
in 24-48 Stunden versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E065.3/9.018.0EUR 30,82
Energiekettenserie E065.3 | mit 3-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 11,3 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit-dotE065.3/9.018.03018