igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
80 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
74 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
87 mm
Biegeradius [R]
550 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
zzgl. MwSt. und VersandPreis auf Anfrage
Lieferzeit auf Anfrage
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 5150C.08.550.0Preis auf Anfrage
Energiekettenserie 5150C | für lange Verfahrwege und um 90° gedrehte Anwendungen | Innenhöhe: 80 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit5150C.08.550.087550