igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 3
Innenhöhe [Hi]
32 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
28 mm

Öffnungsprinzip
Komplett geschlossen (im Innen- und Außenradius beidseitig zu öffnen)
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
125 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
EUR 4,48 / Kettengliedzzgl. MwSt. und VersandEUR 80,64
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : 7728B.05.125.0EUR 80,64
Energierohr 7728B | Vollständig geschlossen, extra robust für lange Verfahrwege | Innenhöhe: 32 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125