igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
28 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
25 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
90 mm
Biegeradius [R]
55 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
zzgl. MwSt. und VersandPreis auf Anfrage
in 3-4 Werktagen versandfertig
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : R6.29.090.055.0Preis auf Anfrage
Energierohr R6.29 | Vibrationsarm, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 28 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055