iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI

FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten

iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI
iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI drawing
1 von 2
iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI
iglidur® A200, Anlaufscheibe, inch - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ATI-04
  • Material: iglidur® A200
  • Form: Anlaufscheiben
  • Abmessungen:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten
  • Das iglidur® A200-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Für niedrige Geschwindigkeiten
  • EU10/2011-konform
iglidur® A200 | FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten
 
  • Das iglidur® A200-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • Für niedrige Geschwindigkeiten
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
Gleitlager aus iglidur® A200 sind für den Einsatz im direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Sie sind daher die ideale Lösung für Lagerstellen an Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie, den medizinischen Gerätebau, für Haushaltskleingeräte u.a. Da zugunsten der Lebensmittelverträglichkeit auf die Beimischung von Festschmierstoffen verzichtet werden musste, ist die thermoplastische Legierung von iglidur® A200 besonders auf Abriebfestigkeit abgestimmt. Ferner zeichnet sich iglidur® A200 aus durch sein Einbettungsvermögen von Schmutz und durch ruhiges Laufverhalten.

Typische Anwendungsbereiche

Lebensmittelindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Wenn es auf geräuscharmen Lauf ankommt
  • Wenn Schmutz eingebettet werden soll
  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr