1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: QTM-3254-015
- Material: iglidur® Q
- Form: Anlaufscheiben
- Abmessungen:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Mehr iglidur® Q Artikel
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen
- Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
- Für extreme p x v-Werte
- Gute Reibwerte
iglidur® Q | Für hohe Belastungen - Verschleißfest auf vielen Wellen
aufweisen. Ab einer radialen Belastung von 25 MPa werden sogar Gleitlager aus dem hochabriebfesten iglidur® W300 übertroffen. Spezielle, im Material extrem fein verteilte Festschmierstoffe sorgen dafür, dass wartungsfreier Trockenlauf bei jeder Belastung gewährleistet ist.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Baumaschinen
Verkehrstechnik
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
- Für sehr gute Abriebfestigkeit, besonders bei extremen Belastungen
- Für extreme p x v-Werte
- Gute Reibwerte
- Unempfindlich gegen Schmutz
- Schmiermittel- und wartungsfrei
- Standardprogramm ab Lager
aufweisen. Ab einer radialen Belastung von 25 MPa werden sogar Gleitlager aus dem hochabriebfesten iglidur® W300 übertroffen. Spezielle, im Material extrem fein verteilte Festschmierstoffe sorgen dafür, dass wartungsfreier Trockenlauf bei jeder Belastung gewährleistet ist.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Baumaschinen
Verkehrstechnik
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Unsicher ob es passt?