iglidur® W300, Anlaufscheibe, inch - W300TI

Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen

iglidur® W300, Anlaufscheibe, inch - W300TI
iglidur® W300, Anlaufscheibe, inch - W300TI drawing
1 von 2
iglidur® W300, Anlaufscheibe, inch - W300TI
iglidur® W300, Anlaufscheibe, inch - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: WTI-0610-01
  • Material: iglidur® W300
  • Form: Anlaufscheiben
  • Abmessungen:
    • d1 0.375 inch
    • d2 0.625 inch
    • s 0.04 inch
    • h 0.04 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
Dauerlaufklassiker bis 30 MPa.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger