1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Form: Anlaufscheiben
- Abmessungen:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
- Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
- Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X | Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
Typische Anwendungsbereiche
Getränkeindustrie
Holzindustrie
Kunststoffmaschinen
Luftfahrt
Reinraum
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
- Über 250 Abmessungen ab Lager
- Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Sehr verschleißfest im gesamten Temperaturbereich
Typische Anwendungsbereiche
Getränkeindustrie
Holzindustrie
Kunststoffmaschinen
Luftfahrt
Reinraum
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Unsicher ob es passt?