iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm

Der FDA-konforme Allrounder

iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm
iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm drawing
1 von 2
iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm
iglidur® A180, Flanschgleitlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: A180FL-10
  • Material: iglidur® A180
  • Form: Flanschgleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 10 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich

iglidur® A180 | Der FDA-konforme Allrounder

Der Werkstoff iglidur® A180 ist für den Einsatz im direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Er ist daher die ideale Lösung für Lagerstellen an Maschinen für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, den medizinischen Gerätebau, für Haushaltskleingeräte usw . Auch wo feucht gereinigt wird oder prozessbedingt Kontakt mit feuchten Medien an der Tagesordnung ist, zeichnet sich iglidur® A180 durch geringste Feuchtigkeitsaufnahme aus.

Typische Anwendungsbereiche

  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Medizintechnik

Wann nehme ich es?

  • Wenn meine Lager in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen
  • Wenn FDA-Konformität gefordert ist Wenn es auf geräuscharmen Lauf ankommt
  • Wenn geringe Feuchtigkeitsaufnahme erforderlich ist

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ausschließlich höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn Temperaturen dauerhaft größer als +80 °C auftreten
  • Wenn ein preisgünstiges Universallager gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger