iglidur® X, Flanschgleitlager, mm

Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch

iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm drawing
1 von 2
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm
iglidur® X, Flanschgleitlager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: XFL-10
  • Material: iglidur® X
  • Form: Flanschgleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 10 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Druckfestigkeit
Chemie- und Temperaturspezialist.
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger