1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JVSI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Form: Spielfrei vorgespanntes Lager
- Abmessungen:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Mehr iglidur® J Artikel
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Standardprogramm ab Lager
- Radial und axial vorgespannte Gleitlager
- Im unbelasteten Zustand völlig spielfrei
- Material: iglidur® J
- Wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar
iglidur® JVSI - spielfrei vorgespannte Lager
iglidur® JVSI sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der axialen bzw. radialen Vorspannung. Der Werkstoff iglidur® J besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Ideal für die „Entklapperung“ von Pedalerielagerungen etc.
iglidur® JVSI sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der axialen bzw. radialen Vorspannung. Der Werkstoff iglidur® J besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Ideal für die „Entklapperung“ von Pedalerielagerungen etc.
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Unsicher ob es passt?