iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm

iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm
iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm drawing
1 von 2
iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm
iglidur® JVSM, spielfrei vorgespanntes Lager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JVSM-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Form: Spielfrei vorgespanntes Lager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Standardprogramm ab Lager
  • Radial und axial vorgespannte Gleitlager
  • Im unbelasteten Zustand völlig spielfrei
  • Material: iglidur® J
  • Wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar
  • iglidur® JVSM - spielfrei vorgespannte Lager

    iglidur® JVSM sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der axialen bzw. radialen Vorspannung. Der Werkstoff iglidur® J besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Ideal für die „Entklapperung“ von Pedalerielagerungen etc.


    Wann nehme ich es?

    • Wenn eine radiale und/oder axiale Vorspannung der Gleitlager gewünscht wird
    • Wenn eine Entklapperung der Lagerstelle im unbelasteten Zustand erforderlich ist
    • Wenn eine spielfreie Haptik gewünscht wird


    Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn eine spielreduzierte Gleitlagerversion gesucht wird sprechen Sie uns bitte an
  • Wenn die Vorspannung hohen radialen Kräften standhalten muss
  • Wenn unter hohen Lasten absolute Spielfreiheit erforderlich ist
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung