1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: GFI-0203-02
- Material: iglidur® G
- Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.125 in
- b2 0.032 in
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Sehr gute Reibwerte
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
- Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
- Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
- Foggingverhalten nach DIN 75201-B
iglidur® G | Der Alleskönner
Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen. iglidur® G ist der Zehnkämpfer unter den iglidur® Materialien. In allen technischen Disziplinen außerordentlich gut und vor allem in der Summe der allgemeinen, mechanischen, thermischen und tribologischen Eigenschaften der klassische Allrounder.
Typische Anwendungsbereiche
- Agrartechnik
- Automotive
- Baumaschinen
- Maschinenbau
- Sport, Fitness & Reha
Wann nehme ich es?
- Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundmaterial brauche
- Bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten
- Wenn das Material für unterschiedliche Wellen geeignet sein soll
- Bei Schwenk- und Rotationsanwendungen
Wann nehme ich es nicht?
- Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
- Wenn allerhöchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
- Wenn universelle Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
- Wenn Temperaturen dauernd größer als +130 °C vorliegen
- Bei Einsatz unter Wasser
Unsicher ob es passt?