Change Language :

Testen Sie selbst unsere Energiezuführungssysteme und Lagertechnik für die Medizintechnik, die Ihre Technik verbessern und Kosten senken.
Mehr Infos zum Inhalt der Box finden sie auf Medibox-Infoseite.


Über iglidur Gleitlager lassen sich bei Rudergeräten sowohl rotierende als auch schwenkende Gelenke ideal verstellen – geräuschlos und wartungsfrei. Auch die unterhalb des Sitzes verbauten drylin W-Linearführungen sind kommen komplett ohne externe Schmierung aus und lassen sich somit offen einsetzen, ohne dass Staub und Schmutz an den Lagerstellen haften bleiben. Das Doppelwellenprofil der Schienen aus Aluminium bietet eine hohe Verwindungssteifheit bei geringem Gewicht. Die mit tribologisch optimierten Gleitfolien ausgestatteten Linearwagen sorgen für ein sehr vibrationsarmes und damit leises Gleiten des Sitzes.
Zu den wohl beliebtesten Stationen beim Krafttraining zählen Beinstrecker sowie das Multigym mit Bizepstrainer und Butterfly. Beim Beinstrecker sorgt die drylin W-Linearführung dafür, dass die Höhe des Polsters leicht und geräuschfrei verstellt werden kann. Doppelprofilschiene und Schlitten sind schnell montiert, und durch den schmierfreien Betrieb entfällt jegliche Wartung. Für alle Lagerstellen am Multigym eignen sich iglidur G- und M250-Gleitlager. Sie empfehlen sich für jede Gelenkstelle im Bewegungsablauf. Unabhängig vom Aufstellungsort sind sie korrosionsbeständig, es entstehen keine Quietschgeräusche und sie halten ein Leben lang.
Mit unseren Gleitlagern und Linearsystemen verfügen Profimodelle über die mechanischen Voraussetzungen, um den starken Belastungen langfristig standzuhalten. Die robusten Maschinenelemente bieten lange Jahre Sicherheit und Zuverlässigkeit ohne Ausfälle. Denn nichts ist für Studiobetreiber und ihre Mitglieder nerviger als defekte Geräte auf der Trainingsfläche. Ob Linearführungen oder Gleitlager – wir bieten alle Komponenten der klassischen Antriebstechnik als schmierfreie Version. Die Basis bilden technische Kunststoffe, die ohne externe Schmiermittel auskommen. Die im Vergleich zu umlaufenden Stahlkugeln einfachere Bewegungsart reduziert gleichzeitig Laufgeräusche sowie Gewicht und spart bis zu 40 % Kosten.
Die optimale Sitzposition spielt bei Kraft- und insbesondere bei Cardiogeräten eine wichtige Rolle, denn so lässt sich eine Fehlbelastung beispielsweise für das Kniegelenk ausschließen. Manuell oder per Chipkartensteuerung werden u.a. Sitzabstände und Höheneinstellungen von Griffen und Displays in Sekundenschnelle und auf den individuellen Bedarf vorgenommen. Die drylin W-Linearführung bietet mit ihren Profilschienen und Komplettschlitten oder Einzellinearlagern den idealen Baukasten für jede Konstruktion und jedes Design. Speziell bei elektrischen Einstellungen sorgen unsere kompakten Energieketten und flexiblen chainflex Leitungen für ausfallsicheren Betrieb in jedem Bauraum, auch mit kleinsten Biegeradien.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal