1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: UWFM-0304-05
- Material: iglidur® UW
- Form: Zylindrische Gleitlager mit Bund
- Abmessungen:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
- Hohe Medienbeständigkeit
Für schnelle Rotation unter Wasser.
Unsicher ob es passt?